Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato :
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
-
Número de contato dos polos :
2
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
8
-
Potência nominal da bobina (W):
.417
-
Resistência da bobina (Ω):
5520
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
48
-
Classificação atual de contato (A):
8
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
5000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
8
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
8
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
15
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
13 g [ .459 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgNi90/10
Dimensões
-
Altura do produto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Comprimento do produto :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Largura do produto :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
10 mm [ .394 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
.4 – .5
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
15 – 16
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30