Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a painel
-
Selável :
Sim
-
Tipo de conector circular :
Plugue
-
Tipo de produto :
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Contatos pré-carregados :
Sim
Características do corpo
-
Proteção ambiental :
Com
-
Tipo de proteção ambiental :
Selado
Recursos de contato
-
Disposição do layout de contato :
Circular
-
Tipo de contato do conector circular :
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flangeadas
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
alinhamento de compatibilidade :
Com
Dimensões
-
Comprimento da montagem (mm):
24.5
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50