Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Tipo de produtos de fibra óptica :
Kit de adaptador de cabo
Características do corpo
-
Material da capa protetora (tipo boot) :
EPDM
-
Tipo de alívio de tensão :
Capa protetora (tipo boot)
-
Acabamento da estrutura :
Anodização rígida
Dimensões
-
Diâmetro de cabo compatível (máx) (mm):
4,2
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Liga de Alumínio
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conformidade com exceções