Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de cabeçote :
Totalmente protegido
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de linhas :
1
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Cobre
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.8 µm [ 31.49 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
.5 – 1.2 µm [ 19.68 – 47.24 µin ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
.8 – 2.5 µm [ 31.49 – 98.42 µin ]
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
4.7 mm [ .18 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Dimensão de terminação quadrada de poste e cauda :
.64 mm [ .025 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Dobrado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largura do conector :
8.2 mm [ .32 in ]
-
Altura do conector :
9.8 mm [ .38 in ]
-
Comprimento do conector :
10 mm [ .39 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
200
-
Método de embalagem :
Caixa, Saco