Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
RJ Point Five
-
Estilo do conector modular :
Conector jack
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Configuração da porta :
Várias portas
-
Configuração de várias portas :
Empilhado
-
Configuração da matriz de portas :
2 x 12
-
Densidade de contato do conector :
Alto
-
Localização do dedo emi :
Inferior, Laterais, Topo
Características do corpo
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Invertido (Topo)/Padrão (Fundo)
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.02, .5, 1
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Inclinação da linha central (mm):
1, 1.5
-
Inclinação da linha central (in):
.039, .059
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Tipo de luz indicadora :
LED
-
Blindado :
Sim
Normas da indústria
-
Categoria de Desempenho :
Cat 5e
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja