Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Barramento
Recursos de configuração
-
Número de posições :
36
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
600
-
Tensão de operação (VAC):
600
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho-chumbo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Slot de polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Aba de travamento
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto, Vermelho
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central (in):
.197
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
5 mm [ .197 in ]
-
Comprimento do produto (in):
3.744
-
Largura do produto (in):
1.3
-
Altura do conector (in):
.65
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL, VDE
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação UL :
Certificado, Reconhecido
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
52