Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector :
Selo de interface
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Interface RF :
4.3-10
-
Estilo do conector RF :
Conector jack
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 141
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Sim
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo :
Reto
-
Material do corpo :
Latão
-
Acabamento do material do corpo :
Brilhante
-
Material de revestimento do corpo :
Bronze branco
Recursos de contato
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Prata
-
Material de contato do centro de conector RF :
Bronze
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
0 mm [ 0 in ]
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda, Solda
Acessório mecânico
-
Estilo de anexo do painel :
Montagem frontal, Montagem traseira
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange com orifícios de montagem
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Parafuso
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF :
Parafuso
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm):
29.7
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
32 mm [ 1.26 in ]
-
Espessura do painel (recomendada) (mm):
3
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
0 – 6
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
210
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE