Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo :
Alta velocidade
-
Tipo de conjunto de cabos :
SFP+
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue SFP+
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue SFP+
-
Estilo de cabo :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Estilo do engate :
Pino retrátil
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de Pares :
2
-
Número de posições de sinal :
4
Características elétricas
Características do corpo
-
Material da Jaqueta :
PVC Flexível
-
Material de blindagem :
Fita de alumínio/poliéster/alumínio/Trança de cobre estranhado
-
Cor do cabo :
Preto
-
Inflamabilidade nominal do cabo :
CL2
-
Equalizada :
Não
-
Tipo de alívio de tensão :
Sobremoldagem
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Liga de zinco
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Tamanho do fio (mm²):
.205
-
Diâmetro do cabo externo :
6.48 mm [ .255 in ]
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo :
2 m [ 6.562 ft ]