Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de iluminação :
Conector
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (VDC):
600
-
Tensão de operação (máx) (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
3
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Poke-In
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
5.7
Dimensões
-
Largura do conector (mm):
13.3
-
Altura do conector (mm):
7.75
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 22
-
Comprimento do conector (mm):
40
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 105
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL 2459
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta
-
Quantidade de embalagem :
250