Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de tampa do conector :
Capa antipoeira do plugue EMI
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Liga de Alumínio
Características da habitação
-
Compatível com forma de conector :
Retangular
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm):
21.5
-
Largura do produto (mm):
12.5
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 85
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja