Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de iluminação :
Proteção contra curtos
-
Selável :
Sim
Características elétricas
-
Proteção contra surtos (Joule):
157
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
15
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
82.1 mm [ 3.23 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia