Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Estilo de revestimento :
Espiral, Plano
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Razão de encolhimento :
> 2:1
-
Maleabilidade :
Semirrígido
Dimensões
-
Espessura da parede recuperada (Max) (Corpo) (mm):
2.8
-
Espessura da parede :
Grosso/Pesado
-
Compatible Cable Diameter - Body (Max) (mm):
9
-
Compatible Cable Diameter - Body (Min) (mm):
4.5
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm):
10
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm):
4
-
Comprimento geral recuperado (mm):
38
Condições de uso
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
-
Resistência Ambiental :
Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade
Operação/Aplicação
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
-
Certificado de construção naval-offshore :
Sim
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD631.2, IEC 62329-3
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, China, Europa, Oriente Médio e África, Ásia