Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de resistor :
Resistor de energia
-
Tipo de elemento :
Composição de Carbono
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
350
-
Potência nominal (W):
.5
-
Classe de Resistência :
1kΩ – 1MΩ
-
Valor de resistência (Ω):
1.5k
-
Tolerância de componentes passivos (%):
5
Características do corpo
-
Tipo de conexão :
Axial com chumbo
Recurso de terminação
-
Material de base da área de terminação :
Cobre
-
Número de Terminações :
2
Dimensões
-
Dimensões de componentes passivos (mm):
9.5 x 3.6
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 125
-
Coeficiente de Temperatura (ppm/°C):
-600 – 200
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Munição embalada