Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
1
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de slots de deslocamento de isolamento :
4
-
Estilo de entrada do cartão :
Lateral
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Locais de cavidade entre chaveamentos :
1 e 2
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre Níquel Silício
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
3 – 6
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
6
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
5 mm [ .197 in ]
-
Material do invólucro :
PA 6 GF
-
Configuração de entrada de invólucro :
Uma extremidade aberta
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.35 – .75
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Altura do conector :
7.3 mm [ .287 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-2
-
Classificação do fio incandescente :
GWT 750 °C (sem chama)
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
1848