Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Marrom
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
2.8 mm, 6.3 mm
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Não
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA
-
Inclinação da linha central (mm):
5, 6.5, 7.5
-
Inclinação da linha central (in):
.196, .255, .295
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
7 mm [ .275 in ]
-
Comprimento do produto :
37.7 mm [ 1.48 in ]
-
Largura do produto :
24 mm [ .944 in ]
-
Altura do conector :
13.9 mm [ .547 in ]
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Não