Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Tipo de conexão do comutador :
Fio de Conexão - Tipo de enganchar
-
Estilo do alternador :
Bastão padrão
-
Tipo de chave/interruptor :
Alavanca
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Função operacional :
Ligado Desligado Ligado
Características elétricas
-
Resistência do contato (mΩ):
10
-
Classificação atual de contato (A):
0,4
-
Tensão de operação (VAC):
20
-
Tensão de operação (VDC):
20
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
1500
Características do corpo
-
Cor do estojo :
Preto
-
Tamanho do segmento de bucha :
M6 x .75
-
Método de selo :
Anel de vedação de borracha
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Estilo de bucha :
Roscado
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Painel
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do alternador :
10.5 mm [ .413 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0