Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminal de energia :
Terminal de alimentação
-
Pegada :
7.62 x 2.54 mm [ .3 x .1 in ]
Recursos de configuração
-
Número de posições :
10
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Perfil da terminação :
Padrão
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
15
-
Fabricação de contato :
Estampado e Formado
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
.5 – 3.04 µm [ 20 – 120 µin ]
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Parafuso com grampo
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon - GF
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Comprimento do produto :
12.7 mm [ .5 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa