Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector circular DIN :
Mini DIN
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
6
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
30
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de blindagem :
Latão
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho
-
Espessura da subplaca da blindagem :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Revestimento de acabamento de blindagem :
Brilhante
-
Tipo de característica inovadora do painel :
Nenhum
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Forma do contato :
Garfo de ajuste
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.38 µm [ 15 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Layout de contato :
Escalonado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm):
2.54, 3.81
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
100, 150
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Porca de parafuso
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Pernas tortas
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Sujeição
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
6.5 mm [ .26 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Largura do produto :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Altura do conector :
13.08 mm [ .51 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Não
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
60