Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Main :
95 mm² [ 3/0 – 3/0 AWG/kcmil ]
-
Compatible Conductor Range - Tap :
2 – 5 mm² [ 14 – 10 AWG/kcmil ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
0 – 100
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas