Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10.5
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Diâmetro do pino compatível :
1 mm [ .039 in ]
-
Material base de contato :
Latão
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho-chumbo
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Fosco
-
Orientação de contato :
Reto
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – .14
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.89 – 1.27 mm [ .035 – .05 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
7000
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel