Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Náilon
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.79 mm [ .031 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Compressão
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.29 mm [ .169 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
15.5 – 13.5
-
Tamanho do fio (mm²):
1.5 – 2.5
-
Tamanho do fio (CMA):
2960 – 4933
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa