Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
SOIC-16
-
Pressure Sensor Type :
Digital Pressure and Altimeter Sensor Modules
-
Tipo de pressão :
Medição
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
3.3 – 5
Dimensões
-
Altura do produto :
9.32 mm [ .366 in ]
-
Comprimento do produto :
10.26 mm [ .403 in ]
-
Largura do produto :
10.31 mm [ .405 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
.005 bar [ .087 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Interface de saída :
I²C
-
Pressão (inH2O):
2.4
-
Pressão (mmHG):
4.5
-
Faixa de pressão de prova :
,07 bar
-
Output Signal Type :
16 bit I2C
Características da embalagem
-
Estilo de pacote :
Vertical duplo
Outro
-
Opções de sensor :
Barb Tube, Precisão aumentada