Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Aba
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Lança de bloqueio
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
-
Altura da lança de bloqueio :
1.5 mm [ .06 in ]
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4 – 5.1 mm [ .157 – .201 in ]
-
Comprimento do produto :
27.97 mm [ 1.101 in ]
-
Espessura do material terminal :
.4 mm [ .016 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
11 – 9
-
Tamanho do fio (mm²):
4 – 6
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2500
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel