Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Wedge & Contact Ring
-
Tipo de bucha :
Tamanho 2
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio de cobre
-
Com tela :
Com tela
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 36
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
-
Material de Isolamento :
Polymeric
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
7.6 – 24.6 mm [ .299 – .968 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
23.5 – 42
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
50 – 400
Operação/Aplicação
-
Certificado de construção naval-offshore :
Não
-
Dead Break Connection Product Type :
Inner Cone
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
HD629.1-S2
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Ásia
Outro
-
Instrução de instalação :
Alemão, Inglês