Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro
Circular
-
Interface RF
TNC
-
Estilo do conector RF
Plugue
-
Compatível com o tipo de cabo RF
RG 142, RG 142A, RG 142B, RG 174, RG 174A, RG 188, RG 188A, RG 223, RG 316, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Cabo para Placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
1
-
Número de contatos coaxiais
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Orientação do conector do cabo
Reto, Ângulo reto
-
Material do corpo
Latão, Zinco
-
Acabamento do material do corpo
Chapeado
-
Material de revestimento do corpo
Níquel
Recursos de contato
-
Tipo de crimpagem
Crimpagem hexagonal, Duplo
-
Material do revestimento do centro de conector RF
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF
Cobre berílio, Latão
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF
Níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF
Pressão, Roscado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Método de cativeiro de contato RF
Mecânico
-
Retenção
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado)
16.26 mm [ .64 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz)
7, 11
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Saco
Outro
-
Grau
Comercial
-
Material Dielétrico
Polietileno, Polimetilpenteno, Polipropileno
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-076-TNCF50