Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Alojamento
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector e invólucro
Plugue, Receptáculo
-
Tipo da estrutura do conector circular
Tudo de plástico
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 4, 9, 14, 16, 24, 37
-
Número de posições de energia
0, 3
-
Número de posições de sinal
0, 4, 9, 14, 16, 24, 37
-
Numeração reversa
Com, Sem
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
600
-
Tensão de operação (VAC)
600
Recursos de contato
-
Gênero Reverso
Não, Sim
-
Tipo de contato
Pino, Soquete
-
Proteção de contato
Com
Acessório mecânico
-
Código de Polarização
A
-
Tamanho da rosca
1-3/8 - 18 UNEF-2A, 15/16-20 UNEF – 2A, 3/4 - 20 UNEF-2A, 5/8 - 24 UNEF-2A
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Acoplamento roscado
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange com orifícios de montagem
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Característica do painel de montagem
Com, Sem
Características da habitação
-
Orientação do corpo
Reto
-
Cor do invólucro
Preto
-
Material do invólucro
PA 6-6 GF, PA 6.6, PA 6.6 GF, Poliamida, Poliamida 6-6 GF, Termoplástico
-
Tamanho da estrutura do conector circular
11, 13, 17, 23
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Resistência a fluidos
Nenhum
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Não
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação CSA
Certificado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
25, 50, 100
-
Método de embalagem
Saco
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM71-C83998I