Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
-
Número de contato dos polos
2
-
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω)
36, 45, 50, 63, 66, 203, 280, 360, 1050, 1440, 4100, 5760
-
Carga de comutação de contato (mín)
10mA a .02V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
2
-
Classificação atual de contato (A)
2
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Tensão nominal de contato (VDC)
220
-
Potência nominal da bobina (W)
.4, .55
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
4, 5, 6, 9, 12, 24, 48
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC)
220
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
250
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms)
750
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF)
1.03 a 100MHz, 1.31 a 900MHz
-
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
2
-
-
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF)
-14.2 dB a 900 MHz, -31.8 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.97 dB a 900 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto
5 g [ .1764 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato
Níquel-titânio
-
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação
PCB Pins
-
Tipo de conex�o do rel�
PCB Termination
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto
10.8 mm [ .425 in ]
-
Comprimento do produto
20.2 mm [ .795 in ]
-
Largura do produto
10 mm [ .393 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-55 – 85
-
-
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
Monoestável, CA
-
Tipo de desempenho
Padrão
-
-
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
0 – 2
-
-
-
-
-
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AX41-M8799B