Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de estrutura
Receptáculo de contraporca
Recursos de configuração
-
Número de posições
11
-
Número de posições de energia
11
-
Número de posições de sinal
0
-
Contatos pré-carregados
Não
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Zinco níquel preto
-
Material de base da estrutura
Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
13
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
19 – 11
-
Tipo de contato do conector circular
Soquete, Pino, Sem soquete, Sem pino
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em painel
-
Código de Polarização
B, N, A, C, D, E
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
19
-
Alinhamento chaveado
Clocking
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²)
.52 – 1.31
-
Tamanho do fio (AWG)
20 – 16
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
-
Blindado
Sim
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE
Conforme, Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE
Conforme, Conformidade com exceções
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS17H