Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Cabo a Painel, Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Plugue reto
-
Tipo de montagem
Conector elétrico
-
Tipo de produto
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições
6
-
Número de posições de energia
0
-
Número de posições de sinal
6
-
Contatos pré-carregados
Não
-
Chaveamento
Polarização de chave N
-
Backshell instalado na fábrica
Não
-
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
400
-
-
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Coolanol 25, M2-V, MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5), MIL-DTL-83133 (JP-8), MIL-PRF-23699, MIL-PRF-5606, MIL-PRF-7808, SEA-AMS1424 Tipo I
-
Estilo de entrada
Inserção traseira
-
Material de revestimento da estrutura
Níquel químico
-
Material de base da estrutura
Alumínio, Alumínio 6061-T6
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Dielétrico rígido/silício
-
Hermeticamente selado
Não
-
Tipo de proteção ambiental
Elastômero selado
-
Tipo de passagem
Não
-
Proteção ambiental
Sim
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
5
-
Gênero Reverso
Não
-
Disposição do layout de contato
9 – 35, Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino, Pino/Soquete, Sem pino, Sem soquete, Soquete
-
Quantidade de contato (Tamanho 22D)
6
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel
-
Código de Polarização
A, B, C, D, E, N, Normal
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Polarização
-
Retenção de compatibilidade
Com, Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Início triplo roscado, Roscado
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamanho da estrutura do conector circular
9, A (09)
-
Alinhamento chaveado
0°, Clocking
Dimensões
-
Comprimento da montagem
31 mm [ 1.22 in ]
-
Tamanho do fio (AWG)
22 – 26, 22 – 28, 28 – 22
-
Tamanho do fio (mm²)
.08 – .33, .15 – .4
-
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Resistência a fluidos
Sim
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
-
Blindado
Não, Sim
-
Classificação de durabilidade (Cycles)
500
Características da embalagem
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-D38999-DTS18E