Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão
Absoluto, Bitola selada
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings, Weldable
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Almofadas de solda, Cabo com conector, Cabo fita
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
1.5
Dimensões
-
Diâmetro do produto
9.04 mm [ .356 in ]
-
Altura do produto
13.2 mm [ .52 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
68.94, 689.47
-
Pressão (psi)
1000, 10000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
3X
-
Output Signal Type
125mV
Outro
-
Não linearidade (%)
.25
-
Ajuste
None, Weldable (No Thread)
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0024