Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Diâmetro do cabo admissível. no diâmetro interno do duto (mm):
0-45 a 75.0 mm, 0-52 a 80.0 mm, 0-60 a 85.0 mm, 0-66 a 90.0 mm, 0-74 a 95.0 mm, 0-80 a 100.0 mm, 0-85 a 105.0 mm, 0-90 a 110.0 mm, 55-95 a 115.0 mm, 60-100 a 120.0 mm
Condições de uso
-
Condição de instalação :
Molhado, Seco
Operação/Aplicação
-
Sistemas de dutos :
Aço, Concreto, Plástico
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
3
Outro
-
Independente do formato oval do Duto :
Sim