Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Estilo do marcador :
Pressão
-
Tamanho do marcador :
13
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PVC
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
3.4 – 5.7 mm [ .13 – .22 in ]
-
Largura do produto :
4.5 mm [ .177 in ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Corte de marcador :
Em V
-
Detalhes de marcação :
0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
1000
Outro
-
Cor de marcação impressa :
Branco