Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de rótulo :
Identificação de PCB
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
-
Material do produto primário :
Poliamida, Poliamida
Dimensões
-
Largura do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura do produto :
4.5 mm [ .18 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Estilo de rótulo :
Recortado
-
Comprimento do rolo de rótulo :
28.2 m [ 92.51 ft ]
-
Espessura do rótulo (Micron):
118
-
Número total de rótulos :
3
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Rolo
-
Quantidade de embalagem :
10000
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Adesivo acrílico permanente de alta temperatura