STECKBARE KABELANSCHLÜSSE FÜR SCHALTANLAGEN UND TRANSFORMATOREN BIS ZU 72,5 kV
Unsere geschirmten steckbaren Kabelanschlüsse RSTF sind für die technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen großer Offshore Windkraftanlagen ausgelegt. Sie sind montagefreundlich und sorgen für hohe Leistung sowie Langlebigkeit in rauer Umgebung. Die T-Stecker sind flexibel an alle gängigen Kabeltypen und spezielle Kundenwünsche anpassbar und erleichtern so eine optimierte Projektabwicklung.
GESCHIRMTE TYP F BASISSTECKER
Die TE Raychem geschirmten T-Stecker RSTF für Durchführungen des Typ F verbinden Ein- und Dreileiter-Kunststoffkabel mit Schaltanlagen und Transformatoren bis zu 72,5 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Geringere Montagezeit, da keine Spezialwerkzeuge erforderlich sind
- Kompakte Bauweise für Kabel mit Querschnitten von 95 mm² bis 1.200 mm²
- Geeignet für flexible Turmkabel und Unterwasser-Array-Kabel
GESCHIRMTE TYP F KOPPELSTECKER
Die TE Raychem T-Koppelstecker RSTF-CC


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einfache Montage auf T-Basisstecker dank des Designs und Montageverfahrens
- Bis zu 1.800A kombinierter Dauernennstrom
- Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für mehr Flexibilität bei der Verkabelung von Windkraftanlagen
GESCHIRMTE TYP F ÜBERSPANNUNGSABLEITER
Die TE Raychem Überspannungsableiter


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Typgeprüft für Kurzschlussstrom von 31,5 kA/0,2s ohne Erfordernis eines zusätzlichen Metallgehäuses
- Moderne spaltfreie ZnO-Überspannungsableiter-Bauweise
- Wartungsfrei und korrosionsbeständig