KALTSCHRUMPF-ENDVERSCHLÜSSE
Unsere Kaltschrumpf-Endverschlüsse CST bieten ein zuverlässiges, schnelles und einfach zu montierendes System, das zudem wartungsfrei ist. Die Komponenten werden vorexpandiert auf einem einfach zu entfernenden Spiralstützsystem geliefert, was eine Montage auf vorbereiteten Kabeln in beengten Umgebungen ermöglicht.
KALTSCHRUMPF-ENDVERSCHLÜSSE
Bei den TE Raychem Kaltschrumpf-endverschlüssen CSTI/CSTO handelt es sich um eine einteilige Lösung für Hochleistungs-Kunststoffkabel bis zu 52 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Einfache Montage durch Spiralstützsystem mit Ziehrichtung zum Kabelschuh
- Extralange integrierte geometrische Feldsteuerung und Füllmastik, um Fehler bei der Positionierung von Endverschlüssen zu reduzieren
- Wasserabweisendes Silikonmaterial