WARMSCHRUMPF- UND KALTSCHRUMPFMUFFEN
Die Entscheidung, ob Sie die Warmschrumpf- oder die Kaltschrumpftechnik verwenden, kann wesentliche Auswirkungen auf den langfristigen Erfolg Ihres Projekts haben. TE ist einer der wenigen Anbieter, der eine umfassende Palette an Warmschrumpf- und Kaltschrumpfmuffen anbietet. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl der Lösung, die für Ihre Projektanforderungen ideal geeignet ist.
1.
Pionier der Warmschrumpftechnik
60+
Jahre Erfahrung
WARMSCHRUMPF-VERBINDGUNGSMUFFEN
Die TE Raychem Warmschrumpf-Verbindungsmuffen MXSU bieten eine umfassende Auswahl von Verbindungen für einadrige Kabeltypen bis zu 42 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Ausgelegt für große Querschnitte von 500 mm² bis 1.000 mm²
- Schnelle und einfache Montage dank Schraubverbindern; keine Presswerkzeuge erforderlich
- Einfacheres Arbeiten in beengten Platzverhältnissen durch kurzes und schlankes Design
WARMSCHRUMPF-MEHRBEREICHSMUFFEN
Die TE Raychem Warmschrumpf-Mehrbereichsmuffen MXSU bieten eine umfassende Auswahl von Verbindungen für einadrige Kabeltypen bis zu 42 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Ausgelegt für breite Anwendungen und große Querschnitte von 500 mm² bis 1.000 mm²
- Schnelle und einfache Montage dank Schraubverbindern; keine Spezialverbinder erforderlich
- Einfacheres Arbeiten in beengten Platzverhältnissen durch kurzes und schlankes Design
KALTSCHRUMPF-VERBINDUNGSMUFFEN
Bei den TE Raychem Kaltschrumpfmuffen CSJA handelt es sich um schnell und einfach zu montierende Verbindungsmuffen, die bis zu 42 kV für Kabelisolation und Schirmleiteraufbau bieten.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Muffenkörper, Erdung und Aufschiebschlauch werden für eine schnelle und einfache Montage auf einem Spiralstützsystem vorexpandiert
- Ergonomisch geformtes Spiralstützsystem für eine sichere Montage mit niedrigen Auszugskräften gewährleistet Sicherheit des Monteurs
- Vorexpandierter einteiliger Muffenkörper aus Silikon-kautschuk mit hoher mechanischer Dehnungsfähigkeit ermöglicht einen breiten Anwendungsbereich