STECKBARE KABELANSCHLÜSSE FÜR SCHALTANLAGEN UND TRANSFORMATOREN
Unsere geschirmten Steckbaren Kabelanschlüsse sind leicht zu montieren, kompakt und können an fast alle Kabeltypen angepasst werden. Sie sind für Anschlüsse auf engstem Raum geeignet, vielseitig einsetzbar und für den Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt. In Kombination mit kapazitiven Spannungssensoren oder kapazitiven Spannungsanzeigen erhöhen sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Netzes.
6 MIO.
Stecker weltweit im Einsatz
FALLBEISPEIL
Kabelstecker RSTI finden in einem der weltweit größten Offshore-Windparks Anwendung
GESCHIRMTE TYP C BASISSTECKER
Die TE Raychem geschirmten T-Stecker RSTI verbinden Ein- und Dreileiter-Kunststoffkabel mit Schaltanlagen und Transformatoren in Mittelspannungsverteilernetzen bis 42 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Ermöglichen die zuverlässige Verbindung von Kabeln auch auf engstem Raum
- Decken Kabelquerschnitte von 25 mm² bis 1.000 mm² ab und ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum
- Verbessern den Schutz vor Personenschäden und die Überwachung dank der verfügbaren Spannungsindikatoren und -sensoren
KAPAZITIVE SPANNUNGS-SENSOREN
Die TE Raychem kapazitiven Spannungssensoren messen und schützen Mittelspannungs-anwendungen bis zu 24 kV, wenn sie in unsere steckbaren Kabelstecker RSTI integriert werden.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Hohe Genauigkeitsklasse für Messung und Steuerung
- Inhärente Sicherheit durch vollständige galvanische Trennung
- Keine Hilfsstromversorgung erforderlich
GESCHIRMTE TYP C KOPPELSTECKER
Die TE Raychem geschirmten T-Koppelstecker


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Ermöglichen multiple Kabelverbindungen an einer Durchführung
- Flexibilität zur Kombination verschiedener Querschnitte in demselben Gerät
- Ermöglichen steckbare Anschlüsse
GESCHIRMTE TYP C ÜBERSPANNUNGSABLEITER
Die TE Raychem Überspannungsableiter


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Hervorragende Kurzschluss-, TOV- und Restspannungsleistung
- Basis- und Koppelsteckerversion für ein breiteres Anwendungsspektrum erhältlich
- Moderne spaltfreie ZnO-Bauweise
GESCHIRMTE IEEE BASISSTECKER
Die TE Raychem IEEE T-Stecker ELB sind für den Anschluss von Mittelspannungskabeln an Transformatoren und Schaltanlagen bis 35 kV und 600/900A ausgelegt.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Erhältlich in 150 kV- und 200 kV-BIL-Ausführungen für ein breiteres Anwendungsspektrum
- Hohe Isolationsfestigkeit dank des mit Peroxid ausgehärteten EPDM-Kautschuks
- Ermöglicht die Spannungserfassung und Fehleranzeige durch kapazitiven Prüfpunkt im Gehäuse
GESCHIRMTE IEEE ÜBERSPANNUNGSABLEITER
Die TE Raychem IEEE Überspannungsableiter ELB schützen Kabel und Mittelspannungsgeräte vor den Folgen von Schaltüberspannungen und Blitzeinschlägen.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Platzsparendes Design aufgrund der direkten Anbringung an der Durchführung; kein Adapter notwendig
- Garantierte Spitzenleistung in den rauesten Umgebungen dank des spaltfreien Designs
- Hohe Fähigkeit zur Beherrschung der Energie aufgrund des großen Durchmessers der MOV-Elemente
KABELABZWEIGKASTEN FÜR MITTELSPANNUNG
Der TE Raychem Kabelabzweigkasten für Mittelspannung MVJB ermöglicht die Erstellung von Kabelabzweigungen mit den steckbaren Kabelanschlüssen RSTI für bis zu 36 kV.


EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
MEHR ERFAHREN- Ein großer Anwendungsbereich für jeden Verzweigungs-punkt von 25 mm² bis 1.000 mm²
- Volle Metallkapselung für eine lange Lebensdauer auch bei feuchten und staubigen Einsatzbedingungen
- Einfacher Zugriff auf den kapazitiven Prüfpunkt des RSTI für Spannungsanzeigen, Sensoranwendungen und zur Prüfung der Phasenlage