CONECTORES SEPARÁVEIS PARA COMUTADORES E TRANSFORMADORES ATÉ 72,5 kV
Nossos conectores blindados separáveis são projetados para enfrentar os desafios técnicos e de negócios das grandes aplicações eólicas offshore atuais. Eles são fáceis de instalar e garantem o alto desempenho e a longevidade em ambientes hostis. Altamente flexíveis e personalizáveis, eles permitirão otimizar a execução do seu projeto.
CONECTORES BLINDADOS SEPARÁVEIS
Os conectores blindados Raychem da TE para interface F RSTF conectam cabos poliméricos com um e três núcleos a comutadores e transformadores de até 72,5 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Tempo de instalação reduzido, pois não são necessárias ferramentas especiais
- Design compacto para cabos com seções transversais de 95 mm² a 1.200 mm²
- Adequado para cabos de torre flexíveis e cabos de arranjo fotovoltaico submarina
CONECTORES CONECTÁVEIS BLINDADOS
Conectores de acoplamento rstf Raychem da TE


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Fácil encaixe no conector T devido ao nosso design e procedimento de instalação
- Apresentando até 1.800 A e corrente nominal contínua combinada
- Proporciona uma variedade de aplicações para mais flexibilidade no cabeamento de turbinas eólicas
CONECTORES BLINDADOS SEPARÁVEIS COM PROTETORES CONTRA SURTOS
Protetores contra surtos Raychem da TE


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Testado por tipo para corrente de curto-circuito de 31,5 kA sem necessidade de invólucro metálico
- Design de protetor contra surtos ZnO sem intervalos de última geração
- Sem necessidade de manutenção e resistente à corrosão