JUNTAS TERMO RETRÁTIL E A FRIO
Sua decisão sobre a instalação de redução da tecnologia contrátil a frio e termo retrátil pode ter um impacto significativo no sucesso do seu projeto a longo prazo. O TE é um dos únicos provedores que oferece uma gama completa de juntas termo retráteis e contráteis a frio. Nossos especialistas podem ajudá-lo a selecionar a solução que é mais adequada para as necessidades do seu projeto.
1a
Pioneiro da tecnologia termo retrátil
60+
Anos de experiência
JUNTAS TERMO RETRÁTEIS
O sistema de juntas termo retráteis Raychem MXSU da TE oferece uma ampla gama de juntas para tipos de cabos de 1 núcleo de até 42 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Sob medida para grandes seções transversais que variam de 500 mm² a 1000 mm²
- Os parafusos torquimétricos tornam a instalação rápida e fácil, eliminando a necessidade de ferramentas de crimpagem
- Design curto e fino facilita o trabalho em espaços compactos
JUNTAS TERMO RETRÁTEIS DE DUAS FAIXAS
O sistema de juntas termo retráteis de duas faixas Raychem MXSU da TE oferece uma ampla gama de juntas para tipos de cabos de 1 núcleo de até 42 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Adaptado para grandes seções transversais que variam de 500 mm² a 1000 mm², cobrindo uma ampla gama de aplicações
- Os parafusos torquimétricos tornam a instalação rápida e fácil, eliminando a necessidade de conectores especiais
- Design curto e fino facilita o trabalho em espaços compactos
JUNTAS CONTRÁTEIS A FRIO
As Juntas contráteis a frio Raychem CSJA da TE oferecem um sistema de juntas rápido e fácil de instalar, oferecendo até 42 kV para qualquer isolamento de cabo e tipos neutros.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Corpo de junta, aterramento e renovação de revestimento pré-expandido em um sistema de retenção para instalação curta e fácil
- O suporte espiral ergonomicamente projetado para uma instalação segura com forças de baixa liberação para a segurança do instalador
- Corpo da junta de borracha de silicone pré-expandido e de peça única com alta capacidade de expansão mecânica que permite uma série de aplicações