TERMINAÇÕES PLUGÁVEIS
Nossas terminações plugáveis são extremamente confiáveis. Fáceis e rápidas de instalar em qualquer tipo de cabo, não exigem qualquer tipo de ferramenta especial. As terminações possuem interfaces secas sem óleo no interior, o que facilita a instalação e reduz os riscos de paralisação.
TERMINAÇÕES DE TRANSFORMADOR PLUGÁVEIS
As terminações de transformador PHVT plugáveis de alta tensão Raychem da TE são projetadas para instalação em estruturas de entrada de cabo de transformados de até 245 kV.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS
SAIBA MAIS- Compatível com cabos isolados poliméricos de qualquer fabricante, o que permite cobrir uma ampla gama de aplicações
- Fácil instalação graças a um corpo de silicone pré-moldado e à alça mecânica do cabo
- O plugue pode ser retirado facilmente e reinstalado, o que simplifica a manutenção