趋势
M12 推挽式技术
缩短装配时间,同时提供可靠和安全的连接
当今世界对较小设备的需求正在不断增长, TE 提供了满足此需求技术挑战的解决方案。凭借推挽式技术,可在工业设备上使用密度更高的 M12 连接器。您只需在 PCB 插座上插入连接器,而不是扭绞连接器。设备制造商和系统装配商可以实现快速投资回报,因为工人生产效率更高且生产正常运行时间增加,同时间歇连接或连接松动的风险更低。
由于易于组装,新的推挽式变体 使 M12 系统的部署变得更加容易。与传统 M12 替代方案相比,推挽式技术可节省安装时间。插入连接器并正确锁定时,连接器会提供可触知、可听见的反馈。这还可实现在不可见的情况下插接连接器。要应用于严苛环境,连接器需要达到 IP67 等级,以防止灰尘和水侵入,确保高效、高质量和可靠的连接,以及高完整性信号传输。
借助推挽式技术, 安装人员无需使用任何工具即可锁定连接器。与传统的 M12 连接器相比,该技术可实现密度更高的 PCB 接口插槽。在不使用工具的情况下锁定连接器可节省现场安装时间。这降低了总分配成本。推挽式产品组合的新插槽将与传统的 M12 螺丝型连接器兼容。根据 IEC 61076-2-101、IEC 61076-2-109、IEC 61076-211 2-111 和 IEC 61076-2-113 M12 连接器接口标准,TE M12 连接器中使用的带内锁推挽式接口符合带内锁圆形连接器的 IEC 61076-2-012 规格。

TE Connectivity 工业通讯部产品经理 Ted Szarkowski 表示:“设备制造商和系统装配商可以实现快速投资回报,因为工人生产效率更高且生产正常运行时间增加,同时间歇连接或连接松动的风险更低。”
由于易于组装,新的推挽式变体使 M12 系统的部署变得更加容易。与传统 M12 替代方案相比,推挽式技术可节省安装时间。节省的时间有助于降低总分配成本。