利用我们的经验
HarnWare 计算机辅助设计包为您提供包含 100,000 多种 TE 产品的数据库,从而使您能够制作出高品质的线束装配图纸、零件列表和配线原理图。
定义、设计、交付。 我们的 HarnWare 软件是一种用户友好型、计算机辅助软件系统,让您能够使用我们的多种产品来为所有的应用设计线束。来自 30 个国家/地区的 400 名用户已开始使用包含 100,000 多种 TE 产品的数据库,赶快加入他们的行列,以制作出高品质的线束装配图纸和完整的制造文档。从构想到现实,HarnWare 软件让您能够交付完整的线束解决方案。
HarnWare 软件是一种密封系统设计工具,可以与 Microsoft Windows 和 Microsoft Visio 兼容。拖放式绘图界面让设计人员可以轻松且快速地设计生产所需的高品质图纸以及所有文档。支持多种格式导出数据,这一功使信息能够传输至其他的计算机系统。
迅速地将线束投入生产
线束的高效生产取决于图纸的清晰度与可靠性。HarnWare 线束设计中包含线束制造所需的所有信息。材料和设备列表以及所建议的准备工作和线束中包含的零件的装配说明均可以从 HarnWare 软件系统中输出,从而让生产工程师能够快速将线束引进到生产中。
虚拟原型
我们的 HarnVis 3D 线束设计可视化系统能够生成元件和线束以及 Visio 图纸的按比例缩小的 3D 模型,包括缠线板。如果想要了解某个零件的其他信息,单击该零件即可。将这些虚拟原型以 IGES 文件形式从 HarnVis 系统中导出,以便在其他 CAD 系统中使用。


培训课程
我们提供一系列的培训课程,以确保您能够最有效地使用我们的 HarnWare 设计软件。可以应要求为客户安排量身定制的培训课程。可以在 TE 各分部、客户指定地点或通过其它技术手段 (Micorsoft Lync) 来开设这些课程。
在我们斯温顿(英国)分部开设的为期 3 天的培训课程是我们最受欢迎的培训课程之一。我们有专业和技能娴熟的培训人员,可确保您能够发挥该软件的最大潜能。在这些互动性课程中,学员将利用 HarnWare 软件的所有特性和功能,设计出包含各种元件的示例线束,从而了解如何使用该系统。
线束装配
TE 提供的线束装配培训课程分模块专门讲述了流程的每一步中所使用的元件,包括铺设电线、收缩管和模制零件、适配器和连接器端接,这些课程将让您掌握一定的相关知识,从而可以正确准备和处理元件,实现快速制造线束。
操作守则
在装配线束时能够正确准备元件至关重要。我们的操作守则就所有的 TE 元件提供了指导,让您能够快速且正确地装配线束。
有关弹簧夹端子
问题 | 解答 |
---|---|
TE 是否提供 HarnWare 演示版本? |
否。目前未提供 HarnWare 演示版。请查看该网站上的视频,以概要了解 HarnWare 功能。联系您的 TE 客户经理来安排在线或面对面的演示。 |
TE 是否拥有用于制造线束的制造设施? | 是。我们可以根据您自己的设计制造线束或为您设计和制造线束。 |
TE 是否为客户提供设计和制造线束现场支持? | 是。我们拥有大量的工程师,他们可以到您指定的地点提供设计和安装培训,从而为您提供支持。 |
TE 是否提供线束制造操作培训? | 是。请联系您的 TE 客户经理来安排报价事宜。 |
我们是否可以为非 TE 元件创建自己的数据库? | 是。您可以为自己经常使用的非标准零件创建 用户零件库。 |
我们是否可以创建自己的徽标图纸边框? | 是。详细信息请见手册在 Visio 中绘制边框。 |
我们是否可以自己创建用在 HarnWare 中的形状(模板)? | 是。详细信息请见手册创建与 HarnWare 一同使用的形状。 |
是否有 HarnWare 论坛? |
否。如有任何疑问,可发送电子邮件至 hwreg@te.com 联系 HarnWare 支持团队。 |
特性
- TE 元件的扩展数据库
- 完整的制造文档
- 设计比较
- 操作守则列表
- 用户可编辑的用户零件库
- 零件列表导出
- Microsoft Excel 软件中的数据导入选项
优点
- 改进了选择元件、材料和粘合剂的系统方式
- 更具有成本效益的设计
- 设计和报价的速度提升了 20 倍
- 使用首选零件实现更详细和精确的设计