热缩管可提供电气绝缘、机械保护、环境密封和应力消除。 我们的热缩管提供单壁和双壁版本,设计用于多种应用,包括后端连接器密封、分支和连接器到电缆转接。可以使用我们的热缩管放心地替代捆带、模塑或灌胶。加热后,我们的 Raychem 热缩套管将贴合基质底部尺寸和形状,从而加快并简化安装过程。凭借高膨胀率,无需拆卸连接器即可维修损害严重的电缆外壳。热缩管采用多种多样的材料、颜色和尺寸,可制作成多种形状,如卷状、1.2m 长度以及切开的散件。清晰型允许检查带壳元件,并提供出色的透光性。

热缩管视频
热缩管视频
正在加载 视频播放器。
当前时间 0:00
时长 0:00
加载完成: 0%
媒体流类型 直播
剩余时间 0:00
 
1x
    • 节目段落
    • 关闭描述, 选择
    • 关闭字幕, 选择
      Raychem 热缩管产品
      Raychem 热缩管产品
      热缩管工具解决方案
      热缩管工具解决方案