该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器和接触器类型 : 通用功率继电器

结构特性

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 F

  • 端子极数 : 2

  • 端子排列方式 : 2 Form C DPDT-CO

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 1440

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 端子极限断开电流 (A): 8

  • 端子极限连续电流 (A): 8

  • 端子极限关合电流 (A): 15

  • 触点额定电流 (A): 8

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 线圈功率额定值(直流) (W): .4

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 5000

主体特性

  • 产品重量 : 13 g [ .459 oz ]

  • 外壳类型 : 抗焊剂自动焊接和可清洗

接触件特性

  • 端子材料 : AgNi90/10

端接特性

  • 干线端接和连接类型 : 焊针

  • 线圈端接和连接类型 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 板安装

尺寸

  • 产品高度 : 15.7 mm [ .618 in ]

  • 产品长度 : 29 mm [ 1.14 in ]

  • 产品宽度 : 12.7 mm [ .5 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 10 mm [ .394 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 10 mm [ .394 in ]

使用环境

  • 环境保护类别 : RTIII

  • 工组温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

操作/应用

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

  • 电流类型 : DC

  • 线圈励磁系统 : 单稳态

包装特性

  • 封装方法 : Carton, Tube

其他

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

  • 端子电流类 (A): 5 – 10

  • 线圈功率额定值类 (W): .3 – .4

  • 高度类(机械) (mm): 15 – 16

  • 长度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 宽度类(机械) (mm): 12 – 16

产品合规性