该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器和接触器类型 : 通用功率继电器

结构特性

  • 端子极数 : 2

  • 端子排列方式 : 2 Form C DPDT-CO

电气特征

  • 线圈电阻 (Ω): 1440

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ 12V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 端子极限断开电流 (A): 8

  • 端子极限连续电流 (A): 8

  • 端子极限关合电流 (A): 15

  • 端子极限短时电流 (A): 8

  • 触点额定电流 (A): 8

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 端子电压额定值 (VAC): 240

  • 线圈功率额定值(直流) (W): .4

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 5000

主体特性

  • 产品重量 : 54 g [ 1.905 oz ]

  • 外壳类型 : 防尘

接触件特性

  • 端子材料 : AgNi90/10

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 干线端接和连接类型 : 螺纹式端子

  • 线圈端接和连接类型 : 螺纹式端子

机械附件

  • 产品安装类型 : DIN 轨道

尺寸

  • 产品高度 : 69 mm [ 3.03 in ]

  • 产品长度 : 77 mm [ 2.71 in ]

  • 产品宽度 : 16.3 mm [ .622 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 10 mm [ .394 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 10 mm [ .394 in ]

使用环境

  • 环境保护类别 : RTI

  • 工组温度范围 : -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

操作/应用

  • 指示器类型 : LED

  • 电流类型 : DC

  • 线圈励磁系统 : 单稳态

包装特性

  • 封装方法 : Carton

其他

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

  • 端子电流类 (A): 5 – 10

  • 线圈功率额定值类 (W): .3 – .4

  • 高度类(机械) (mm): 60 – 70

  • 长度类(机械) (mm): >60

  • 宽度类(机械) (mm): 15 – 20

产品合规性