该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

使用说明书

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

接触件特性

  • 压接导线端子类型 : Shur 插头

  • 接合插针直径 : 3.56 mm [ .14 in ]

  • 压线筒类型 : Open

  • 端子电镀材料 :

  • 端子方向 : 直式

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 3.1, 2.2 – 3.1

  • 兼容的绝缘直径范围 (in): .122, .087 – .122

  • 线径 (AWG): 20 – 14

  • 线径 (mm²): .5 – 2.27

  • 线径 (CMA): 1021 – 4106

  • 端子材料厚度 : 5.03 mm [ .198 in ]

  • 产品总长度 : 17 mm [ .669 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

包装特性

  • 封装方法 : Bag

产品合规性