该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

操作/应用

  • 焊接工艺 : 波峰焊接

  • 电流类型 : DC

  • 线圈励磁系统 : 单稳态

结构特性

  • 线圈特性 : UL 线圈绝缘类 F

  • 端子极数 : 1

  • 端子排列方式 : 1 Form A SPST-NO

电气特征

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 1000

  • 线圈电阻 (Ω): 155

  • 端子开关负载(最小值) : 1000mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 277

  • 线圈电流 (A): .076

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

  • 端子极限断开电流 (A): 30

  • 端子极限连续电流 (A): 30

  • 端子极限关合电流 (A): 30

  • 端子极限短时电流 (A): 30

  • 触点额定电流 (A): 30

  • 线圈电压额定值 (VDC): 12

  • 端子电压额定值 (VAC): 277

  • 线圈功率额定值(直流) (W): .9

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 2500

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 产品重量 : 26 g [ .918 oz ]

  • 外壳类型 : 抗焊剂自动焊接和可清洗

使用环境

  • 环境保护类别 : RTIII

  • 工组温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

其他

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

  • 端子电流类 (A): 16

  • 线圈功率额定值类 (W): .8 – 1

  • 高度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 长度类(机械) (mm): 30 – 35

  • 宽度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 欧盟 RoHS 符合性 : 符合豁免要求

  • 欧盟 ELV 符合性 : 合规

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 线束

尺寸

  • 产品高度 : 20.4 mm [ .803 in ]

  • 产品长度 : 32.51 mm [ 1.28 in ]

  • 产品宽度 : 27.43 mm [ 1.08 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 6.36 mm [ .25 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 3.18 mm [ .125 in ]

接触件特性

  • 端子材料 : AgCdO

  • 端子电镀材料 : AgCdO

产品类型特性

  • 继电器和接触器类型 : 通用功率继电器

端接特性

  • 干线端接和连接类型 : 焊针

  • 线圈端接和连接类型 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

产品合规性