该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 预接线 :

  • 连接器系统 : 缆到缆

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 圆形连接器种类 : 插头

  • 外壳类型 : 金属

结构特性

  • 位数 : 5

  • 电源位置数量 : 0

  • 信号位置数量 : 5

  • 端子预装 : Yes

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 60

主体特性

  • 环境保护 : IP65

  • 环境保护类型 : 密封

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳基材 : CuZn

  • 圆形连接器绝缘材料类型 : PBT

  • 密封的 :

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

  • 反向极性 :

  • 端子布局方式 : 圆形

  • 圆形连接器端子类型 : 插针

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 接合对准类型 : 极化

  • 接合固定 : 带有

尺寸

  • 组件长度 (mm): 40

  • 线径 (AWG): 24

  • 线径 (mm²): .25

使用环境

  • 工组温度范围 : -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

操作/应用

  • 耐用性等级 (Cycles): 500

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-2

包装特性

  • 封装数量 : 25

产品合规性