该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 空白孔位 : 0

  • 位数 : 39

  • 行数 : 3

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 混合型连接器 :

  • 连接器和壳体类型 : 母端

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

接触件特性

  • 端子大小 : 2.8mm

  • 对接公端宽度 : 2.8 mm [ .11 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 32

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF20

  • 中心线(间距) : 5.5 mm [ .21 in ]

主体特性

  • 出线角度 : 90°

  • 主要产品颜色 : 绿色

  • 连接器和键控代码 : E

其他

  • 可维修 :

  • 能够保证连接器位置 :

  • 欧盟 RoHS 符合性 : 合规

  • 欧盟 ELV 符合性 : 合规

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

包装特性

  • 封装方法 : 标准

  • 封装数量 : 44

尺寸

  • 连接器高度 : 45.93 mm [ 1.808 in ]

  • 产品长度 : 125 mm [ 4.921 in ]

  • 产品宽度 : 47.1 mm [ 1.854 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 2.2 – 3

  • 行间距 : 5 mm [ .196 in ]

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 36

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : LV214

  • IP 等级 : IP69K, IP67

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 120 °C [ 248 °F ]

  • 工组温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

产品合规性