该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

产品变更通知

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 混合型连接器 :

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

接触件特性

  • 端子类型 : 母端

  • 端子大小 : 1.8mm, 1mm

  • 对接公端宽度 (mm): 1, 1.8

  • 对接公端宽度 (in): .039, .071

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT

  • 中心线(间距) (mm): 3, 3.5

  • 中心线(间距) (in): .13, .11

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 灰色

其他

  • 可维修 :

  • 能够保证连接器位置 :

  • 欧盟 RoHS 符合性 : 合规

  • 欧盟 ELV 符合性 : 合规

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化

  • 端子位置保证 :

  • 应力消除 : 不带

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 25

尺寸

  • 连接器高度 : 18.5 mm [ .72 in ]

  • 产品长度 : 42.2 mm [ 1.66 in ]

  • 产品宽度 : 21 mm [ .82 in ]

  • 行间距 : 5.2 mm [ .22 in ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

结构特性

  • 位数 : 26

  • 行数 : 2

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 80, 105, 100, 90, 85, 75, 70

  • 工作温度(最大值) (°F): 221, 158, 167, 176, 194, 185, 212

  • 工组温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

产品合规性